• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico cricchetto 1/2" SQ 13533

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13533

Codice componente
13533
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

52.15 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 250 Number of Gears 45 JAN Code 4712818935301

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto 1/2" SQ 13533, il codice articolo è il seguente: 13533.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13533.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico