• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico cricchetto 1/2" SQ 13569

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13569

Codice componente
13569
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

46.47 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 380 Number of Gears 60 JAN Code 4712818937879

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto 1/2" SQ 13569, il codice articolo è il seguente: 13569.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13569.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico