• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a tubo 1/4" SQ 11738

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11738

Codice componente
11738
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

83.30 €

4 giorni Socket: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, Ratchet Handle, Driver Handle, Universal Joint, Extension Bar: 100 mm, Bit Adapter, 1/4 Hex Phillips Bit: # 1,2, 1/4 Hex Flat Bit: 4, 5.5, 6.5 mm, 1/4 Hex Hexagonal Bit: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, 1/4 Hexagonal Hex-Lobe Bit: T 10, 15, 20, 25, 30, 40, 1/4 "Hex positive drive Bit PZ 1, 2, Blow Molded Case

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork/joint for handwork type Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 / 3.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 JAN Code 4712818931365

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 1/4" SQ 11738, il codice articolo è il seguente: 11738.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11738.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico