• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a tubo 1/4" SQ 11836

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11836

Codice componente
11836
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

85.11 €

4 giorni Socket (mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, Socket (inch): 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16. 3/8, 7/16, 1/2, Ratchet Handle, Screwdriver Handle, Bit Adapter, Phillips Bit: # 1, 2, 3, Flat Bit: 4, 5.5, 7 mm, 1/4 Hexagonal Bit: 1/8, 5/32, 3/16, Hexalobular Bit: T10, 15, 20, Square Bit: 2.3, 2.9, 3.4 mm, Blow Molded Case

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 1/2 / 3/8 / 7/16 / 5/16 / 5/32 / 1/4 / 7/32 / 3/16 / 9/32
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 JAN Code 4712818931488

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 1/4" SQ 11836, il codice articolo è il seguente: 11836.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11836.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico