Manico cricchetto 1/4" SQ 11532

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11532

Codice componente
11532
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

29.23 €

4 giorni Standard Type with Push Button.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Overall length (L dimension)(mm) 145 Number of Gears 45 JAN Code 4712818930986

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto 1/4" SQ 11532, il codice articolo è il seguente: 11532.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11532.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico