• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico cricchetto 1/4" SQ 11533

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11533

Codice componente
11533
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

36.35 €

4 giorni With Push Release Button

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Overall length (L dimension)(mm) 145 Number of Gears 45 JAN Code 4712818931006

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto 1/4" SQ 11533, il codice articolo è il seguente: 11533.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11533.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico