• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set punta esag. 1/4 e bussola 1/4 SQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28275

Codice componente
28275
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

37.44 €

3 giorni 1/4 Plus Bit: #1/2/3, Minus Bit: 4 X 0.8/5.5 X 1/6.5 X 1.2 mm, Hexagonal Bit: 3/4/5/6/7/8 mm, Hexalobular Bit: T10/15/20/25/30/40, 1/4SQ Socket: 8/10/12/13/14 mm, Socket Adapter: Concave 3/8 SQ X Convex 1/4SQ, Gear Wrench Bit Adapter: Convex 10 mm X Concave 1/4 HEX, Case with Belt Clip

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
JAN Code 4712818970784

Si trova sulla pagina di Set punta esag. 1/4 e bussola 1/4 SQ, il codice articolo è il seguente: 28275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28275.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico