Set chiavi a tubo 3/4" SQ 14715

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

14715

Codice componente
14715
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

253.10 €

4 giorni Socket: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm, Ratchet Handle, Slide T Bar, Extension Bar: 102, 202 mm Blow Molded Case

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Socket shape 6 Sq.
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 52 / 54 / 55 / 59 / 71 / 58 / 51 / 64 / 67 JAN Code 4712818936681

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 3/4" SQ 14715, il codice articolo è il seguente: 14715.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14715.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico