Manico cricchetto 3/4" SQ 14501

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

14501

Codice componente
14501
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

96.55 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Socket shape 6 Sq.
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 510 Number of Gears 24
JAN Code 4712818936537

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto 3/4" SQ 14501, il codice articolo è il seguente: 14501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14501.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico