• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico cricchetto 3/8 DR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12560

Codice componente
12560
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

30.48 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Socket shape 6 Sq.
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 200 Number of Gears 72
JAN Code 4712818937930

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto 3/8 DR, il codice articolo è il seguente: 12560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12560.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico