• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set bussole a percussione 3/8" SQ 22193

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22193

Codice componente
22193
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Notes

58.02 €

4 giorni 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm, CasePin and ring are not included. Please purchase separately.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For Impact Socket shape 6 Sq.
Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 32 / 32.5
JAN Code 4712818954050

Si trova sulla pagina di Set bussole a percussione 3/8" SQ 22193, il codice articolo è il seguente: 22193.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22193.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico