Set bussole a percussione 3/8" SQ 22196

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22196

Codice componente
22196
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

45.58 €

4 giorni 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm, Holder

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For Impact Socket shape 6 Sq.
Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 32 / 30.5 / 32.5
JAN Code 4712818954067

Si trova sulla pagina di Set bussole a percussione 3/8" SQ 22196, il codice articolo è il seguente: 22196.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22196.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico