Set chiavi a tubo 3 / 8" SQ 12844

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12844

Codice componente
12844
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

155.77 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 / 1/2 / 3/8 / 7/16 / 5/8 / 9/16 / 11/16 / 3/4 / 13/16
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 JAN Code 4712818933666 Set Content Socket (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Socket (inch): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 5/8 11/16 3/4 Deep Socket (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Deep Socket (inch): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar: 75, 150 mm, Universal Joint, Blow Molded Case

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 3 / 8" SQ 12844, il codice articolo è il seguente: 12844.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12844.

Supporto tecnico