Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Dimensions ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 1 | 6 giorni | 2 | 24 | 3 | 56 | ||
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 24 | 3 | 56 | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 25 | 3 | 56 | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 25 | 3 | 56 | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 30 | 3 | 61 | |
19.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 30 | 3 | 61 | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 30 | 3 | 61 | |
12.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 33 | 3 | 64 | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 33 | 3 | 64 | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 33 | 3 | 64 | |
12.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 33 | 3 | 64 | |
16.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 39 | 4 | 68 | |
16.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 39 | 4 | 68 | |
22.24 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 39 | 4 | 68 | ||
16.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 39 | 4 | 71 | |
20.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.5 | 39 | 4 | 71 | |
17.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 39 | 4 | 71 | |
17.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 39 | 4 | 71 | |
23.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 43 | 4 | 75 | |
17.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 43 | 4 | 75 | |
17.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 43 | 4 | 75 | |
19.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 43 | 6 | 85 | |
19.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 43 | 6 | 85 | |
19.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 47 | 6 | 89 | |
19.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 47 | 6 | 89 | |
19.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4.5 | 47 | 6 | 89 | |
21.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 47 | 6 | 89 | |
23.97 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 47 | 6 | 89 | ||
21.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 52 | 6 | 94 | |
21.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 52 | 6 | 94 | |
21.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 52 | 6 | 94 | |
32.31 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 52 | 6 | 94 | ||
24.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 52 | 6 | 94 | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 52 | 6 | 94 | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 57 | 6 | 99 | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 57 | 6 | 99 | |
26.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 57 | 6 | 99 | |
30.30 € | 1 | 7 giorni | 5.7 | 57 | 6 | 99 | ||
27.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 57 | 6 | 99 | |
27.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 57 | 6 | 99 | |
34.16 € | 1 | 6 giorni | 6 | 57 | 6 | 99 | ||
29.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.1 | 63 | 8 | 107 | |
29.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.2 | 63 | 8 | 107 | |
38.70 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 63 | 8 | 107 | ||
29.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.4 | 63 | 8 | 107 | |
33.80 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 63 | 8 | 107 | ||
31.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6.6 | 63 | 8 | 107 | |
40.21 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 63 | 8 | 107 | ||
31.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.8 | 69 | 8 | 113 | |
31.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6.9 | 69 | 8 | 113 | |
31.89 € | 1 | 6 giorni | 7 | 69 | 8 | 113 | ||
31.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.1 | 69 | 8 | 113 | |
33.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.2 | 69 | 8 | 113 | |
33.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.3 | 69 | 8 | 113 | |
33.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.4 | 69 | 8 | 113 | |
33.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 69 | 8 | 113 | |
33.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7.6 | 75 | 8 | 119 | |
33.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.7 | 75 | 8 | 119 | |
37.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.8 | 75 | 8 | 119 | |
33.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.9 | 75 | 8 | 119 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | tip angle(Degree) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Note(°) | 31~32 | Tool Material | FAX | Diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Dimensions ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali