Set chiavi combinate (set da 11 pz.) 30711

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30711

Codice componente
30711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.73 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 225 / 140 / 160 / 170 / 150 / 248 / 178 / 197 / 166 / 191 / 293 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 9
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Contents (Items) 11 JAN Code 4712818991475
Specifications Mirror Finish Components of Set / Accessories Combination wrench (mm) : 8/9/10/11/12/13/14/15/17/19/22

Si trova sulla pagina di Set chiavi combinate (set da 11 pz.) 30711, il codice articolo è il seguente: 30711.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30711.

Supporto tecnico