Chiave a cricchetto reversibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
34610
34613
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code

29.51 €

1 Disponibile 8 giorni 159104712818995541

30.80 €

16.02 €

1 Stesso giorno

Stock

178134712818995572

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Articolo singolo Specifications Satin plated finish
Features Since it has a switching lever, the wrench need not be removed even when tightening a long bolt. Notes Gear wrench adapter cannot be used.

Supporto tecnico