• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola punta Torx 3/8 SQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22861
22862
22863
22864
22865
22866
22867
22868
22869
22870
22871
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size JAN Code

9.53 €

4 giorni T104712818955408

9.53 €

4 giorni T154712818955415

9.53 €

4 giorni T204712818955422

9.53 €

4 giorni T254712818955439

9.53 €

4 giorni T274712818955446

9.53 €

4 giorni T304712818955453

9.53 €

4 giorni T404712818955460

9.53 €

4 giorni T454712818955477

9.53 €

4 giorni T504712818955484

9.53 €

4 giorni T554712818955491

9.53 €

4 giorni T604712818955507

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Overall Length(mm) 49

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico