Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TL-10.0
Type | Tipo a T | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 313 | Handle(mm) | 200 |
Material | Special Alloy Steel (Va/SNCM) | Mass(g) | 665 | JAN code | 4952269608519 |
Si trova sulla pagina di Chiave a rotazione rapida, tipo T, il codice articolo è il seguente: TL-10.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-10.0.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali