Pinza a becchi arrotondati Trinity (con scanalatura) TM-03

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TM-03

Codice componente
TM-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.09 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 136
With or without Spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 7
Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 30 Main body: option Main Body
Weight(g) 70 JAN code 4952269110241

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi arrotondati Trinity (con scanalatura) TM-03, il codice articolo è il seguente: TM-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-03.

Supporto tecnico