Pinza a becchi ad ago curvi Trinity (con scanalatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TM-05

Codice componente
TM-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.64 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 151
With or without Spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 7
Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 45 Main body: option Main Body
Weight(g) 75 JAN code 4952269110265

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi ad ago curvi Trinity (con scanalatura), il codice articolo è il seguente: TM-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-05.

Supporto tecnico