Codice articolo del costruttore: TM-06
Marca: TSUNODA
Prezzo: 33.46 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TM-06
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 154 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 | Head width(mm) | 12 | Head thickness(mm) | 7 |
Handle Width(mm) | 52 | Tip Length(mm) | 48 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 75 | JAN code | 4952269110272 |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi ad ago fini Trinity (senza scanalatura), il codice articolo è il seguente: TM-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali