• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino a tagliente frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EN-150

Codice componente
EN-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
JAN code

15.64 €

3 giorni 2054952269102017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 166
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 5.5 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Head width(mm) 35 Head thickness(mm) 11 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 10 Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Tronchesino a tagliente frontale, il codice articolo è il seguente: EN-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EN-150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico