Pinza in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP-175DG

Codice componente
SP-175DG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.35 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 175
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Head width(mm) 22
Head thickness(mm) 11 Handle Width(mm) 58 Tip Length(mm) 36
Main body: option Main Body Weight(g) 210 JAN code 4952269105148

Si trova sulla pagina di Pinza in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: SP-175DG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-175DG.

Supporto tecnico