Codice articolo del costruttore: SIS-230P
Marca: TSUNODA
Prezzo: 24.09 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SIS-230P
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze per anello di sicurezza | Overall Length(mm) | 242 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Per foro | With or without Spring | Disponibile | With/without tip claw replacement function | N/A |
Single Product/Set Classification | Single Item | Head width(mm) | 23 | Head thickness(mm) | 11 |
Handle Width(mm) | 59 | Tip Length(mm) | 55 | Bit Diameter(φ/mm) | 2.3 |
Operating Range(mm) | 32–80 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 255 |
JAN code | 4952269110180 |
Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno, uso per fori, diritta (molla in dotazione), il codice articolo è il seguente: SIS-230P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SIS-230P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali