Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DBP-200
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Head width(mm) | 17 |
Head thickness(mm) | 10 | Handle Width(mm) | 55 | Tip Length(mm) | 41 |
Main body: option | Main Body | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure( S58C) | Weight(g) | 180 |
JAN code | 4952269106053 |
Si trova sulla pagina di Pinze a becco d'anatra / DBP-200, il codice articolo è il seguente: DBP-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DBP-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali