Pinza Flash Bender

Pinza Flash Bender
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FB-140

Marca: TSUNODA

Prezzo: 25.33

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-140

Codice componente
FB-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.33 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 140
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Single Product/Set Classification Single Item Capable of severing aluminum wire(φ/mm) 4 Head width(mm) 14
Head thickness(mm) 6 Handle Width(mm) 50 Tip Length(mm) 34
Main body: option Main Body Weight(g) 60 JAN code 4952269110067

Si trova sulla pagina di Pinza Flash Bender, il codice articolo è il seguente: FB-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-140.

Supporto tecnico