• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-125
CP-150
CP-175
CP-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Stranded Wire Cutting Ability
(φ/mm)
Stainless steel cutting ability
(φ/mm)
Soft Iron Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Head width
(mm)
Head thickness
(mm)
Handle Width
(mm)
Tip Length
(mm)
Weight
(g)
JAN code

16.80 €

3 giorni 13712.620.81.8161051271104952269101010

19.45 €

3 giorni 1631.63.25.51.22.6221249252054952269101027

20.35 €

3 giorni 1871.83.681.62.6241351292754952269101034

21.91 €

3 giorni 2122481.63.2271452343604952269101041

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring NA
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico