Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tronchesino mini a tagliente frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EN-115

Codice componente
EN-115
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
JAN code

10.84 €

4 giorni 704952269408096

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 116
With or without Spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Head width(mm) 18 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 9 Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Tronchesino mini a tagliente frontale, il codice articolo è il seguente: EN-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EN-115.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico