• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza mini per anelli di ritegno (albero/diritta)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSE-125

Codice componente
MSE-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
JAN code

18.31 €

3 giorni 454952269110371

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Overall Length(mm) 128
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA Single Product/Set Classification Single Item
Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 9 Handle Width(mm) 61
Tip Length(mm) 23 Tip diameter(mm) 0.65 Operating Range(mm) 3–9
Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza mini per anelli di ritegno (albero/diritta), il codice articolo è il seguente: MSE-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSE-125.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico