Codice articolo del costruttore: MWS-125
Marca: TSUNODA
Prezzo: 23.50 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MWS-125
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 127 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Single Product/Set Classification | Single Item | Coating stripping performance | Single Wire and Stranded Wire up to a Cross Sectional Area of 0.25 to 2.0 mm² |
Head width(mm) | 14 | Head thickness(mm) | 8 | Handle Width(mm) | 50 |
Tip Length(mm) | 28 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 70 |
JAN code | 4952269405101 |
Si trova sulla pagina di Spellafili mini, il codice articolo è il seguente: MWS-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWS-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali