Tronchesino leggero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MNK-125

Codice componente
MNK-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.02 €

3 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 129
With or without Spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Head width(mm) 13 Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 15 Main body: option Main Body Weight(g) 65
JAN code 4952269401318

Si trova sulla pagina di Tronchesino leggero, il codice articolo è il seguente: MNK-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MNK-125.

Supporto tecnico