Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pinze radio corrente debole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER-125
ER-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Tip Length
(mm)
Weight
(g)
JAN code

17.17 €

4 giorni 145242704952269103045

11.91 €

4 giorni 1652.650754952269103052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo With or without Spring Disponibile
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Head width(mm) 12.5 Head thickness(mm) 8
Handle Width(mm) 51 Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico