Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PW-114DG
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 215 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.2 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 4 |
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 8 | Stainless steel cutting ability(φ/mm) | 2 | VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | 2.0×3 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.2 | Head width(mm) | 27 |
Head thickness(mm) | 12 | Handle Width(mm) | 53 | Tip Length(mm) | 38 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 340 | JAN code | 4952269111125 |
Si trova sulla pagina di Pinza universale di potenza eccentrica, il codice articolo è il seguente: PW-114DG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PW-114DG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali