Codice articolo del costruttore: OH-60
Marca: TSUNODA
Prezzo: 42.17 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH-60
Overall Length(mm) | 240 | Head width(mm) | 38 | Head thickness(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Handle Width(mm) | 53 | Communication Line Cutting Capacity(φ/mm) | 20 | Cable Cutting Capacity(φ/mm) | 9 |
IV Line Cutting Performance(mm²) | 22 | Weight(g) | 380 | JAN code | 4952269110074 |
Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi, uso con una sola mano, il codice articolo è il seguente: OH-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH-60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali