Tagliafili e funi WC-450

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WC-450

Codice componente
WC-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

123.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 430 Cutting Capacity: Wire(mm) 12 Mass(g) 1290
Head width(mm) 55 Head thickness(mm) 18 Handle Width(mm) 125
Tip Length(mm) 30 JAN code 4952269110685

Si trova sulla pagina di Tagliafili e funi WC-450, il codice articolo è il seguente: WC-450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WC-450.

Supporto tecnico