Clip di controllo per crimpatura P-926【10 Pezzi per confezione】

Clip di controllo per crimpatura P-926
  • Sconto volumi elevati
Electric tool for quick, neat crimping work.
[Features]
· When connecting multiple electric wires, certified clips can be used to bundle them.
· It is possible to pre-check the connection before crimping to prevent erroneous connection.
· Capable of maintaining the alignment of the core wire coating edges even when using a long sleeve and connecting using crimping tools.
· Inexperienced users can also perform crimping work quickly and neatly.
[Applications]
· Ideal for preventing connection errors and assisting with crimping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-926

Codice componente
P-926
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Body/Related Products Related Item Accessory With Dedicated Holder Features By aligning the coating edges, ring sleeve crimping can be performed cleanly. Because it maintains the alignment of the core wire coating edges, inexperienced users can also perform crimping work quickly and neatly.

Si trova sulla pagina di Clip di controllo per crimpatura P-926, il codice articolo è il seguente: P-926.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-926.

Supporto tecnico