• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite isolante a taglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30204
E30205
E30206
E30208
E30210
E30212
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Handle size
(mm)
JAN Code

9.53 €

4 giorni 2.5751700.42.595×254545301066769

9.53 €

4 giorni 31001950.5395×254545301066776

9.53 €

4 giorni 3.51001950.63.595×254545301066783

10.43 €

4 giorni 41002050.84105×304545301066790

12.42 €

4 giorni 5.512524015.5115×354545301066806

13.78 €

Disponibile 4 giorni 6.51502651.26.5115×354545301066813

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Flathead (-) Single Product/Set Classification Single Item Applicable Standards European Standards EN60900
Features (Common) Material of the metal part: Chrome-vanadium steel

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico