• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite isolante Torx

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30810
E30815
E30820
E30825
E30830
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Handle size
(mm)
Size JAN Code

10.43 €

4 giorni 70165395×25T104545301066905

11.43 €

4 giorni 801854105×30T154545301066912

11.70 €

4 giorni 1002054105×30T204545301066929

12.15 €

4 giorni 1252305105×30T254545301066936

13.41 €

4 giorni 1302456115×35T304545301066943

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Applicable Standards European Standards EN60900
Features (Common) Material of the metal part: Chrome-vanadium steel

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico