Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCP-LL
Product Type | Punzone manuale | Material (Tip) | Punta in carburo | Material: Main body | Sulfur free cutting steel |
---|---|---|---|---|---|
Tip hardness | G5 | Overall Length(mm) | 125 | Knurled section(φ mm) | 17 |
Tip angle(°) | 85 | Mass(g) | 170 | Application | Punch Work |
Features | · Product with blackened grip + knurling treatment · Hammering of forged steel with strength of up to about HV520 is possible. |
Si trova sulla pagina di Center Punch that comes with Tip, il codice articolo è il seguente: TCP-LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCP-LL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali