Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CNMG160612PS-CA515 |
CNMG160612PS-CA525 |
CNMG160612PS-CA6515 |
CNMG160616PS-CA515 |
CNMG160616PS-CA525 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
16.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
15.59 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 1.2 | CA6515 | ||
14.02 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 1.6 | 1.6 | CA515 | ||
16.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 1.6 | 1.6 | CA525 |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato |
Configura
Proprietà di base
work material
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali