Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CNGG120404FP-TK-PR1225
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio inox | Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Nose R | 0.4 | rε | 0.4 |
Material | PR1225 |
Si trova sulla pagina di Inserto per tornitura a rombo a 80°, negativo, con foro, CNGG12○○FP-TK "per taglio medio e sgrossatura", bordi affilati / finitura a specchio, il codice articolo è il seguente: CNGG120404FP-TK-PR1225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CNGG120404FP-TK-PR1225.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali