• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto per tornitura a rombo a 80°, negativo, con foro, CNGG1204○○R/L-25R "per taglio medio e sgrossatura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNGG120404L-25R-TN60
CNGG120404L-25R-TN6010
CNGG120404R-25R-KW10
CNGG120404R-25R-TN60
CNGG120404R-25R-TN6010
CNGG120408L-25R-TN6010
CNGG120408R-25R-KW10
CNGG120408R-25R-TN60
CNGG120408R-25R-TN6010
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Selfishly Nose R Material

12.91 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft-hand0.40.4TN60

10.92 €

6 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.40.4TN6010

15.10 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand0.40.4KW10

12.91 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronRight-hand0.40.4TN60

10.92 €

6 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.40.4TN6010

10.92 €

10 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.80.8TN6010

15.10 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand0.80.8KW10

12.91 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronRight-hand0.80.8TN60

10.92 €

6 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.80.8TN6010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 4
Breaker Use Medium to deep grinding Rake angle Negative

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico