• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto per tornitura a rombo a 55°, negativo, con foro, DNMG11○○GS "per taglio medio e sgrossatura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DNMG110404GS-CA515
DNMG110404GS-CA525
DNMG110404GS-CA5515
DNMG110404GS-CA5525
DNMG110404GS-PV90
DNMG110404GS-TN60
DNMG110408GS-CA515
DNMG110408GS-CA5515
DNMG110408GS-CA5525
DNMG110408GS-PV90
DNMG110408GS-TN60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Nose R Material

7.17 €

10 giorni Steel0.40.4CA515

7.17 €

6 giorni Steel0.40.4CA525

6.57 €

6 giorni Steel0.40.4CA5515

6.57 €

6 giorni Steel0.40.4CA5525

6.25 €

10 giorni Steel / Stainless Steel0.40.4PV90

5.86 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.40.4TN60

7.17 €

6 giorni Steel0.80.8CA515

6.57 €

6 giorni Steel0.80.8CA5515

6.57 €

6 giorni Steel0.80.8CA5525

6.25 €

6 giorni Steel / Stainless Steel0.80.8PV90

5.86 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 4
Breaker Use Medium to deep grinding Rake angle Negative Selfishly No-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico