• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto per tornitura a rombo a 55°, negativo, con foro, DNMA15○○, senza formatruciolo, per ghisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DNMA150404-CA4505
DNMA150404-CA4515
DNMA150404-CA5505
DNMA150404-KW10
DNMA150408-CA4010
DNMA150408-CA4115
DNMA150408-CA4505
DNMA150408-CA4515
DNMA150408-CA5505
DNMA150408-KW10
DNMA150408-PV7005
DNMA150604-CA4515
DNMA150608-CA4505
DNMA150608-CA4515
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Nose R Material

8.60 €

6 giorni Cast Iron0.40.4CA4505

8.60 €

6 giorni Cast Iron0.40.4CA4515

8.60 €

6 giorni Steel0.40.4CA5505

9.62 €

4 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.40.4KW10

8.60 €

10 giorni Cast Iron0.80.8CA4010

8.60 €

6 giorni Cast Iron0.80.8CA4115

8.60 €

6 giorni Cast Iron0.80.8CA4505

8.60 €

10 giorni Cast Iron0.80.8CA4515

8.60 €

10 giorni Cast Iron0.80.8PV7005

9.62 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.80.8KW10

10.14 €

10 giorni Cast Iron0.80.8PV7005

10.71 €

6 giorni Cast Iron0.40.4CA4515

10.71 €

10 giorni Cast Iron0.80.8CA4505

10.71 €

6 giorni Cast Iron0.80.8CA4515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 4
Breaker Use Medium grinding Rake angle Negative Selfishly No-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico