• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto per tornitura a rombo a 55°, negativo, con foro, DNGG15○○ "per taglio medio"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DNGG150404L-KW10
DNGG150404L-PR930
DNGG150404L-PV7005
DNGG150404L-PV7020
DNGG150404L-PV7025
DNGG150404R-PR930
DNGG150404R-PV90
DNGG150404R-PV7005
DNGG150404R-TN60
DNGG150404R-TN6010
DNGG150408L-KW10
DNGG150408L-PR930
DNGG150408L-PV90
DNGG150408L-PV7005
DNGG150408L-PV7025
DNGG150408L-TN60
DNGG150408L-TN6020
DNGG150408R-KW10
DNGG150408R-PV90
DNGG150408R-PV7005
DNGG150408R-PV7025
DNGG150408R-TN60
DNGG150408R-TN6010
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Selfishly Nose R Material

17.08 €

4 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyLeft-hand0.40.4KW10

20.19 €

4 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.40.4PR930

17.60 €

6 giorni Cast IronLeft-hand0.40.4PV7005

16.04 €

4 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.40.4PV7020

16.64 €

6 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.40.4PV7025

20.19 €

4 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.40.4PR930

18.38 €

4 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.40.4PV90

17.60 €

6 giorni Cast IronRight-hand0.40.4PV7005

14.58 €

4 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronRight-hand0.40.4TN60

15.08 €

6 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.40.4TN6010

16.97 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyLeft-hand0.80.8KW10

20.19 €

4 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.80.8PR930

18.38 €

6 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.80.8PV90

17.60 €

6 giorni Cast IronLeft-hand0.80.8PV7005

16.64 €

6 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.80.8PV7025

14.47 €

6 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft-hand0.80.8TN60

14.47 €

6 giorni Steel / Stainless SteelLeft-hand0.80.8TN6020

16.97 €

6 giorni Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand0.80.8KW10

18.38 €

10 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.80.8PV90

17.60 €

10 giorni Cast IronRight-hand0.80.8PV7005

16.64 €

6 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.80.8PV7025

14.47 €

4 giorni Steel / Stainless Steel / Cast IronRight-hand0.80.8TN60

15.08 €

6 giorni Steel / Stainless SteelRight-hand0.80.8TN6010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 4
Breaker Use Medium grinding Rake angle Negative

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico