Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG16○○PP "finitura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG160402PP-CA510
TNMG160402PP-CA515
TNMG160402PP-CA525
TNMG160402PP-CA530
TNMG160404PP-CA525
TNMG160404PP-CA530
TNMG160408PP-CA525
TNMG160408PP-CA530
TNMG160412PP-CA515
TNMG160412PP-CA525
TNMG160412PP-CA530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Material

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 0.20.2CA510

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 0.20.2CA515

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 0.20.2CA525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 0.20.2CA530

7.55 €

10 Disponibile 6 giorni 0.40.4CA525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 0.40.4CA530

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 0.80.8CA525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 0.80.8CA530

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 1.21.2CA515

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 1.21.2CA525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni 1.21.2CA530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
work material Acciaio Breaker Use Finitura Rake angle Tipo negativo
Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico