• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG11○○HQ "finitura e taglio medio"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG110404HQ-CA515
TNMG110404HQ-CA525
TNMG110404HQ-CA5515
TNMG110404HQ-TN60
TNMG110408HQ-CA515
TNMG110408HQ-CA525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

5.73 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

5.73 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

4.87 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA5515

4.42 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

5.91 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

5.41 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
Breaker Use Rettifica media Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico