• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG16○○HQ "finitura e taglio medio"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG160404HQ-CA515
TNMG160404HQ-CA525
TNMG160404HQ-CA6515
TNMG160404HQ-CA6525
TNMG160404HQ-PR1125
TNMG160404HQ-TN60
TNMG160408HQ-CA515
TNMG160408HQ-CA525
TNMG160408HQ-CA5525
TNMG160408HQ-CA6515
TNMG160408HQ-CA6525
TNMG160408HQ-TN60
TNMG160412HQ-CA510
TNMG160412HQ-CA515
TNMG160412HQ-CA525
TNMG160412HQ-CA530
TNMG160412HQ-TN60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

6.91 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

6.89 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4CA6515

6.89 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4CA6525

6.27 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4PR1125

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

6.91 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

6.75 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA5525

6.89 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8CA6515

6.89 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8CA6525

6.91 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.80.8TN60

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio1.21.2CA510

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio1.21.2CA515

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio1.21.2CA525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio1.21.2CA530

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa1.21.2TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
Breaker Use Rettifica media Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico