• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG22○○ "sgrossatura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG220404-CA4505
TNMG220404-CA4515
TNMG220404-CA5505
TNMG220408-CA4120
TNMG220408-CA4505
TNMG220408-CA4515
TNMG220408-CA515
TNMG220408-CA525
TNMG220408-CA5515
TNMG220408-CA5525
TNMG220408-TN60
TNMG220412-CA4010
TNMG220412-CA4505
TNMG220412-CA4515
TNMG220412-CA515
TNMG220412-CA525
TNMG220412-CA5515
TNMG220412-CA5525
TNMG220412-TN60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Nose R Material

9.46 €

10 giorni Cast Iron0.40.4CA4505

9.46 €

6 giorni Cast Iron0.40.4CA4515

9.46 €

10 giorni Steel0.40.4CA5505

9.46 €

6 giorni Cast Iron0.80.8CA4120

9.46 €

10 giorni Cast Iron0.80.8CA4505

9.46 €

6 giorni Cast Iron0.80.8CA4515

10.06 €

10 giorni Steel0.80.8CA515

10.06 €

6 giorni Steel0.80.8CA525

9.46 €

6 giorni Steel0.80.8CA5515

9.46 €

10 giorni Steel0.80.8CA5525

8.21 €

4 giorni Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.80.8TN60

9.46 €

10 giorni Cast Iron1.21.2CA4010

9.46 €

10 giorni Cast Iron1.21.2CA4505

9.46 €

10 giorni Cast Iron1.21.2CA4515

10.06 €

10 giorni Steel1.21.2CA515

10.06 €

10 giorni Steel1.21.2CA525

9.46 €

6 giorni Steel1.21.2CA5515

9.46 €

10 giorni Steel1.21.2CA5525

8.21 €

10 giorni Steel / Stainless Steel / Cast Iron1.21.2TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 6
Breaker Use Medium grinding Rake angle Negative Selfishly No-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico