• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG16○○PH "sgrossatura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG160408PH-CA4505
TNMG160408PH-CA4515
TNMG160408PH-CA510
TNMG160408PH-CA515
TNMG160408PH-CA525
TNMG160408PH-CA530
TNMG160408PH-CA5525
TNMG160412PH-CA4515
TNMG160412PH-CA510
TNMG160412PH-CA515
TNMG160412PH-CA525
TNMG160412PH-CA530
TNMG160412PH-CA5525
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Nose R Material

6.57 €

6 giorni Cast Iron0.80.8CA4505

6.57 €

10 giorni Cast Iron0.80.8CA4515

6.58 €

6 giorni Steel0.80.8CA510

6.57 €

6 giorni Steel0.80.8CA515

6.57 €

6 giorni Steel0.80.8CA525

6.58 €

6 giorni Steel0.80.8CA530

5.97 €

6 giorni Steel0.80.8CA5525

6.57 €

6 giorni Cast Iron1.21.2CA4515

6.58 €

6 giorni Steel1.21.2CA510

6.57 €

10 giorni Steel1.21.2CA515

6.57 €

6 giorni Steel1.21.2CA525

6.58 €

10 giorni Steel1.21.2CA530

5.97 €

10 giorni Steel1.21.2CA5525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 6
Breaker Use Heavy cutting Rake angle Negative Selfishly No-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico